myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
...
エレクトロモビリティ用の充電装置
充電ケーブル
08 91 409 0115 B0
部品番号: 08 91 409 0115 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 2,5m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
Mode 3
充電ケーブル
ストレートケーブル
タイプ2, メス (車両側)
タイプ2, オス (インフラ側)
ケーブル長さ: 2.5 m
ノート
Compare
部品番号: 08 91 409 0115 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 2,5m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
エレメント
充電ケーブル
仕様
ストレートケーブル
充電モード
Mode 3
コネクタ 1
タイプ2
メス (車両側)
コネクタ 2
タイプ2
オス (インフラ側)
バージョン
ケーブル長さ
2.5 m
芯線構造
5 x 4 mm² + 0.5 mm²
結線方式
クリンプ端子
分離不可能
相数
3
コンタクト数
7
シグナルコンタクト数
2
パワーコンタクト数
5
コンタクト構成
Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
詳細
ご要望によりお客様固有のロゴ入りもご用意
技術的特性
定格電流(信号)
2 A
定格電圧(信号)
30 V
定格電流(パワー)
32 A
定格電圧(パワー)
480 V
電流タイプ
AC
充電電力
22 kW
コーディング抵抗
220 Ω PEとPP間
周囲温度
-30 ... +50 °C 動作中
-40 ... +80 °C 保管/輸送中
エア圧力
≥540 hPa ≈ 5000 m
挿入力
< 100 N
引抜力
< 100 N
嵌合回数
≥ 10,000
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP44 嵌合状態
ケーブル径
14.55 mm ± 0.35 mm
最小曲げ半径
9 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
導体抵抗 @ 20℃
≤4.14 Ω/km @ 4 mm²
≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材質 (フード/ハウジング)
ポリアミド (PA)
カラー(フード/ハウジング)
黒
材質 (カバー)
熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
材質 (ケーブル)
熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
カラー(ケーブル)
黒
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
認証
CE
VDE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,490 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713141063593
eCl@ss
27,144,705.00
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英語)
PDF (ドイツ語)
PDF (スペイン語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (デンマーク語)
PDF (オランダ)
PDF (チェコ語)
PDF (ポーランド語)
PDF (イタリア語)
PDF (フランス語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (トルコ語 )
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare