充电电缆
88 03 758 8888 81A1
型号: 88 03 758 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
不组装, 线端套筒
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 88 03 758 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Elemento
Cable de carga
Especificaciones
Cable recto
Modo de carga
Mode 3
Conector 1
Tipo 2
Hembra (Lado del vehículo)
Conector 2
No ensamblado
Ferrules para terminación a cable
Versión
Longitud de cable
7,5 m
Estructura de núcleo
5x 2.5 mm² + 0.5 mm²
Método de terminación
Terminación ponchable
no separable
Número de fases
3
Número de contactos
7
Numero de contactos de señal
2
Numero de contactos de potencia
5
Configuración de contacto
Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Detalles
También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
Características técnicas
Corriente nominal (señal)
2 A
Voltaje nominal (señal)
30 V
Corriente nominal (potencia)
20 A
Voltaje nominal (potencia)
480 V
Tipo de corriente
AC
Potencia de carga
11 kW
Codificación resistencia
680 Ω entre PE y PP
Longitud de pelado
200 mm
Temperatura ambiente
-30 ... +50 °C en funcionamiento
-40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
Presión de aire
≥540 hPa ≈ 5000 m
Fuerza de inserción
< 100 N
Fuerza de extracción
< 100 N
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Grado de protección según IEC 60529
IP44 estado conectado
Diámetro de cable
12,8 mm ± 0.4 mm
Radio de flexión mínimo
9x diámetro de cable (plegado repetido)
Resistencia de conductor a 20 °C
≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm²
≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
Propiedades del material
Material (inserto)
聚酰胺 (PA)
Color (inserto)
黑色
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镀银
Material (carcasa/base)
聚酰胺 (PA)
Color (carcasa/base)
黑色
Material (tapa)
热塑性聚氨酯 (TPU)
Material (cable)
热塑性聚氨酯 (TPU)
Color (cable)
黑色
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Triphenyl phosphate
Número ECHA SCIP
6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 62196-2
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
2,07 kg
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140277533
eCl@ss
27.144.705,00
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found