配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
备件
3
型号: 21 03 212 2400
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式, 偏差插针布局
母头
A编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 212 2400
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
备件
3
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 M12-L
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양
    직선형
    편차 접점 구성
버전
  • 터미네이션 방법 HARAX® 연결 테크놀로지
  • 젠더 암형
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 3
  • 접점 구성 3, 4, 5
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.34 ... 0.75 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 22 ... AWG 18
  • 전선 외부 직경 ≤ 2.6 mm
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 50 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 0.6 Nm
  • 렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) 17
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 6 ... 8 mm
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 황동
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (후드/하우징)
    폴리아미드 (PA)
    아연 다이캐스트
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 39 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140137325
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较