配套产品
配套产品
Contacts
2
Module holder
2
型号: 09 45 453 0201
Contact Block 1NO
Contact Block 1NO

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
触点块
闭合器, 带较弱回位弹簧
螺栓接线
绿色
注释
比较
型号: 09 45 453 0201
Contact Block 1NO
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Module holder
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Interfaces opérateurs
  • Elément Bloc de contact
  • Spécification
    Plus proche
    avec un ressort de retour plus faible
  • Caractéristiques
    1 million de cycles de commutation à charge nominale
    Ouverture positive selon EN 60947-5-1
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Nombre de contacts 2
  • Détails Par rapport au bornier standard le bornier dispose d'un ressort de rappel plus faible. Veuillez respectez la situation d'assemblage conformément aux schémas d'assemblage.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,5 ... 2,5 mm²
  • Voie d'actionnement 6 mm
  • Intensité nominale ≥ 0,001 A
  • Intensité nominale dans des conditions de laboratoire
  • Tension nominale ≥ 5 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Courant de court-circuit conditionnel ‌ 1.000 A
  • Dispositif de court-circuit (recommandation) SCPD 16 A, Char. C
  • Catégorie de surtension III (protection par basse tension)
  • Résistance de contact < 20 mΩ
  • Longueur à dénuder 9 mm
  • Couple de serrage 0,8 ... ‌1 Nm Raccordement à Vis
  • Température de service
    -30 ... +85 °C Sans lumière
    -30 ... +65 °C avec éclairage LED
  • Température de stockage -50 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Temps de rebond < 10 ms
  • Catégorie d'utilisation (AC) AC15 A600
  • Tension de service nominale (Ue (AC)
    240 V
    440 V
  • Tension de service nominale Ie (AC)
    3 A
    1,6 A
  • Intensité thermique continue (AC) 16 A
  • Catégorie d'utilisation (DC) DC13 Q600
  • Tension de service nominale Ue (DC)
    24 V
    60 V
    125 V
    250 V
    440 V
  • Tension de service nominale Ie (DC)
    2 A
    1 A
    0,4 A
    0,2 A
    1,12 A
Propriétés du matériau
  • Couleur (d'insert) Vert
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Ag sur Ni
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 12 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85365080
  • GTIN 5713140450271
  • eCl@ss 27371302 Bloc de contact auxiliaire
  • ETIM EC000041
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较