Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 99 000 0853
Crimp die 16mm² for 60 kN tool
Crimp die 16mm² for 60 kN tool

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Crimp die
for 60 kN tool
Conductor cross-section: 16 mm²
Notes
Compare
Osa number: 09 99 000 0853
Crimp die 16mm² for 60 kN tool
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
标识
  • 类别 工具
  • 工具类型 压接模具
  • 工具介绍 用于60 kN工具
版本
  • 详细资料
    标识8
    TC 70, TC 100
    压入宽度9mm
  • 包装内容 成对提供
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 16 mm²
  • 清洗/检查周期 ‌ 100
  • 压接检查周期 ‌ 1,000
  • 保养/维护周期 ‌35.000
规格和认证
  • 规格 DIN 46235
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 135 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 82073090
  • GTIN 5713140107991
  • eCl@ss 21043852 压接工具插件
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare