디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
09 69 181 7423
型号: 09 69 181 7423
D SUB MIXED FE 40 A S POWER CONTACT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 7423
D SUB MIXED FE 40 A S POWER CONTACT PL3
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
Название
Категория
Contacts
Серия
D-Sub
Название
Mixed
Тип контакта
Solder contact
Описание контактов
Straight
Версия
Метод подключения
Solder termination
Метод подключения
Solder termination
Тип
Female
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
4 ... 6 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 10 ... AWG 8
Номинальный ток
≤ 40 A
Сопротивление контактов
≤ 1 mΩ
Длина снятия изоляции
7.5 mm
Предельная температура
-55 ... +155 °C
Усилие вставки
≤ 7 N
Усилие расстыковки
≈ 5 N
Уровень исполнения
3
Циклы стыковки
≥ 50
Свойства материала
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Материал (фиксатор)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
2.008 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140096912
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found