电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 182 5821
型号: 09 69 182 5821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式, 短版
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 182 5821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
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
Contacts
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
Crimp contact
插针端子介绍
Straight
Short version
特点
Tool setting: 5 for AWG 12 and 4 for AWG 14
版本
接线方式
Crimp termination
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female
制造过程
Turned contacts
技术参数
导体截面积
2.5 ... 4 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 14 ... AWG 12
额定电流
≤ 20 A
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
4.5 mm
极限温度
-55 ... +155 °C
插入力
≤ 7 N
拔出力
≈ 5 N
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料(锁扣)
Copper alloy
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
100
净重
2.012 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140097100
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found