配套产品
配套产品 新
Tools
2
Accessories
15
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
型号: 09 66 218 7501
D SUB SV FE IDC 15 AU3 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 15 AU3 with M3 nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 218 7501
D SUB SV FE IDC 15 AU3 with M3 nut
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
2
Accessories
15
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    冲压
    直式
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 连接方式
    PCB至电缆
    飞线
  • 针数 15
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 M3
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.13 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 放电距离 ≥ 0.7 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.7 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 铅
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 10.99 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140082038
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469