配套产品
配套产品
Combinables
41
饰品
8
型号: 09 67 237 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 37
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 237 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
41
饰品
8
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standard
  • 原件 Connector
  • 插针端子介绍
    Stamped
    Straight
版本
  • 接线方式 Solder cup termination
  • 公母类型 Female
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 连接方式
    PCB to cable
    Cable to cable
  • 针数 37
  • 锁定类型 Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
技术参数
  • 导体截面积 0.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 20
  • 额定电流 ‌ 6.5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 剥线长度 2.5 ... 3 mm
  • 极限温度 -40 ... +85 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
  • 插入力 ≤ 123 N
  • 拔出力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 性能等级
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • 颜色(插芯) Grey
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 14.68 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140094062
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469