登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 67 000 7470
型号: 09 67 000 7470
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 67 000 7470
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
D-Sub
Tipo de contacto
Contacto de engaste
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,08 ... 0,21 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Longitud de pelado del cable
4,5 mm
Nivel de rendimiento
1
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Nota sobre los ciclos de conexión
Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
HMC dorado
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0,262 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140229273
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han® HMC