配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9004
D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
前端密封橡胶
尺寸: D-Sub 4
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 002 9004
D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Gummi til fronttætning
Version
  • Størrelse D-Sub 4
  • Detaljer Gummiet til fronttætningen skal bruges med kappe 09 67 0xx 0436 og 09 67 0xx 0437, når et koblet system skal have IP67-ydeevnen; i dette tilfælde placeres fronttætningsgummiet i IP67-male konnektoren, før den sammenkobles med den modstående IP67-konnektor; den giver en fuld beskyttelse af kontakterne i det koblede område ved at forhindre mulig indtrængen af væsker eller støv mellem skallerne.
Tekniske egenskaber
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 25
  • Nettovægt 0,01 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140087989
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较