D-Sub
09 67 015 0439
型号: 09 67 015 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 2
锁止螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 015 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
D-Sub
标识
IP67
上壳/底座类型
底座外壳
上壳/底座介绍
集成电缆紧固件
版本
尺寸
D-Sub 2
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
电缆紧固夹
电缆紧固件
锁定类型
锁止螺钉 螺纹M3
2 个组件
无
可分离
无
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 电缆夹螺钉
环境温度
-35 ... +120 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP67
电缆直径
6 ... 8 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
黑色
长度
58 mm
宽度
48.8 mm
高度
20.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
24.9 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140090477
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05