Contacts
75
Combinables
1
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
电源和信号
09 69 212 0111
型号: 09 69 212 0111
D-SUB M 11W1 MA CRIMP TH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 11
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 212 0111
D-SUB M 11W1 MA CRIMP TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
75
Combinables
1
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Mixed
Elem
Connector
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Méret
D-Sub 2
Érintkezők száma
11
Jelzés érintkezők száma
10
Különleges érintkezők száma
1x
Rögzítés típusa
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Részletek
Please order contacts separately.
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
5 A
Szigetelés ellenállása
> 5 x 10
9
Ω
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
Shell: steel, tin plated
Színes (betét)
Black
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
5.59 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140098817
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found