配套产品
配套产品
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
型号: 09 69 401 7214
D-SUB M 21W4 STR FE SCUP TH PL3
D-SUB M 21W4 STR FE SCUP TH PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 21
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 401 7214
D-SUB M 21W4 STR FE SCUP TH PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Turned
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder cup termination
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 4
  • Număr de contacte 21
  • Număr contacte de semnal 17
  • Număr de contacte speciale 4x
  • Tip blocare Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Detalii Please order special contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact, zonă de semnal < 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • Culoare (inserţie) 绿色
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镍表面镀贵金属
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 16.22 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140102064
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469