配套产品
配套产品 新
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
型号: 09 69 511 7364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH PL3
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 36
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 69 511 7364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
41
Combinables
1
饰品
8
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Décolleté
    Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par fût à souder
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 5
  • Nombre de contacts 36
  • Nombre de contacts de signal 32
  • Nombre de contacts spéciaux 4x
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
  • Détails Veuillez commander les contacts spéciaux séparément.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 20
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact, partie "signal" < 10 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (Polyester)
    Corps : acier, étamé
  • Couleur (d'insert) Vert
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 有
  • Substances REACH SVHC 铅
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances 有
  • Proposition Californie 65 substances
    铅
    镍
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 17 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140102620
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469