Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
43
Combinables
1
Numer Katalogowy: 09 69 400 0077
D-SUB M 7W7 FE TH
D-SUB M 7W7 FE TH

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Żeński
Rozmiar: D-Sub 4
Wypełnienie żywicą termoplastyczną z włóknem szklanym (Poliester), Muszla: stal, cynowana
Czarny
Kontakty: 7
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 69 400 0077
D-SUB M 7W7 FE TH
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
43
Combinables
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Liczba kontaktów 7
  • Liczba kontaktów sygnałowych 0
  • Liczba kontaktów specjalnych 7x
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
  • Szczegóły Kontakty specjalne należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Wypełnienie żywicą termoplastyczną z włóknem szklanym (Poliester)
    Muszla: stal, cynowana
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 12,72 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140101029
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare