配套产品
配套产品
Contacts
45
Combinables
1
型号: 09 69 410 0077
D-SUB M 7W7 MA TH
D-SUB M 7W7 MA TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 7
注释
比较
型号: 09 69 410 0077
D-SUB M 7W7 MA TH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
45
Combinables
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Element Konnektor
Version
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 4
  • Antal kontakter 7
  • Antal signalkontakter 0
  • Antal specialkontakter 7x
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gennemføringshul Ø 3,1 mm
  • Detaljer Bestil specialkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (polyester)
    Skal: stål, fortinnet
  • Farve (indsats) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 11,55 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140102125
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469