配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0615
D SUB MA 15 pole metallized plastic dust
D SUB MA 15 pole metallized plastic dust

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
适用于公连接器, 含链条
尺寸: D-Sub 2
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 015 0615
D SUB MA 15 pole metallized plastic dust
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Защитная крышка
  • Описание аксессуаров
    для вилки
    С цепью
Версия
  • Размер D-Sub 2
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Металлизированный пластик
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 4,75 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 39235090
  • GTIN 5713140090682
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较