配套产品
配套产品
型号: 09 67 025 0613
D SUB MA 25 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB MA 25 pole Plastic Dust Cap UL 94

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
适用于公连接器, UL 94 V0
尺寸: D-Sub 3
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 025 0613
D SUB MA 25 pole Plastic Dust Cap UL 94
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Protection cover
  • 附件介绍
    for male connectors
    UL 94 V0
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(附件) Thermoplastic
  • 颜色(附件) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.65 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 39235090
  • GTIN 5713140229600
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467