配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
型号: 09 69 182 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Mixed
  • 插針類型 壓接針
  • 插針端子介紹 直式
  • 特點 工具設置:5 對應 AWG 12,4 對應 AWG 14
版本
  • 接線方式 焊接接線
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 2.5 ... 4 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • 額定電流 ≤ 20 A
  • 接觸電阻 ≤ 1 mΩ
  • 剝線長度 7.5 mm
  • 極限溫度 -55 ... +155 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≈ 5 N
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 0.2 µm Au
  • 材料(鎖扣) 銅合金
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 2.059 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140097186
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较