配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
型号: 09 69 182 7423
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 7423
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 直式
  • 特点 工具设置:7 对应 AWG 8,6 对应 AWG 10
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 4 ... 6 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 10 ... AWG 8
  • 额定电流 ≤ 40 A
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 剥线长度 7.5 mm
  • 极限温度 -55 ... +155 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≈ 5 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 0.2 µm Au
  • 材料(锁扣) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 2.34 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140097209
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522