配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
型号: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤30 A
公头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact Krimpcontact
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 4 ... 6 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 12 ... AWG 10
  • Nominale stroom ≤ 30 A
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 7,5 mm
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +155 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≈ 5 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) 0,2 µm Au
  • Materiaal (vergrendeling) Koperlegering
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 2,332 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140099470
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522