Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Tools
3
Objednací číslo: 09 69 282 5823
D SUB MIXED MA 40 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED MA 40 A SHORT CRIMP POWER CO

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Přímé provedení, Krátká verze
Jmenovitý proud: ≤40 A
Male
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Průřez vodiče: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 69 282 5823
D SUB MIXED MA 40 A SHORT CRIMP POWER CO
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Tools
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
  • Popis kontaktu
    Přímé provedení
    Krátká verze
  • Vlastnosti Nastavení nástroje: 7 pro AWG 8 a 6 pro AWG 10
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Jmenovitý proud ≤ 40 A
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 6,1 mm
  • Mezní teplota -55 ... +155 °C
  • Připojovací síla ≤ 7 N
  • Odpojovací síla ≈ 5 N
  • Úroveň vlastností
    NM 30 (S4)
    1
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Tloušťka vrstvy ≥ 0,76 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
  • Materiál (zajišťovací prvek) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 2,225 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140099401
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace
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
Porovnejte