登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
5
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza hybrydowe
Dane i moc/sygnał
09 69 282 7232
型号: 09 69 282 7232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 59
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 7232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Mixed
Typ kontaktu
Kontakt coaxialny
Opis kontaktu
Prosty
dla kabli RG 59
Cechy
Ustawienie narzędzia: 5 dla AWG 24
Tulejka zewnętrzna: zacisk w komorze A narzędzia
Wersja
Metoda przyłączenia
压接针
Metoda przyłączenia
压接/压接接线
Rodzaj (męski/żeński)
公头
Proces produkcyjny
车削针
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
≤ 2 A
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
2.7 mΩ 用于内插针模具
2.7 mΩ 用于外套管
Impedance coaxial
75 Ω
Długość odizolowania
3.7 mm 用于内插针模具
4.3 mm 屏蔽
9 mm 电缆外被
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +135 °C
Siła łączenia
≤ 7 N
Siła wycofania
≤ 7 N
Klasa właściwości
3
Ilość łączeń
≥ 50
Napięcie testowe U
r.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
Częstotliwość
0 ... 2 GHz
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
铜合金
PBFE / PBTP / PI
Powierzchnia (kontakty)
镀金
Materiał (blokady)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
2,483 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140099432
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05