电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 287 0061
型号: 09 69 287 0061
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
公头
德国银
注释
比较
型号: 09 69 287 0061
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
Pneumatic contact
版本
公母类型
Male
制造过程
Turned contacts
技术参数
极限温度
-10 ... +60 °C
管内径
2.6 mm
材料特性
材料(插针)
German silver
材料(密封件)
Viton
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
20
净重
1.88 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140099593
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found