登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to cable konektory
Napájecí a signálové konektory
09 65 189 6781 741
型号: 09 65 189 6781 741
D-SUB S 09P STR MA THR M3 PL2 GP RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 8 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 189 6781 741
D-SUB S 09P STR MA THR M3 PL2 GP RE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
D-Sub
Identifikace
Standardní
Prvek
Konektor
Popis kontaktu
Lisované provedení
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Provedení
Male
Velikost
D-Sub 1
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů
9
Další kontakty
S uzemňovacím pinem
Délka zakončení
2,1 mm
Způsob zajišťování
Upevňovací příruba se závitem M3
Obsah balení
200 ks na cívce
Technické vlastnosti
Vzdálenost mezi řadami
2,84 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,74 mm
Jmenovitý proud
8 A
Jmenovitý proud
@ 40 °C
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
≤0,6 Nm Šroubovací čep
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 30 N
Odpojovací síla
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Úroveň vlastností
2
Podle CECC 75301-802
Spojovací cykly
≥ 250
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Tloušťka PCB
≥1,6 mm
Instalační výška
6,2 mm
Hot plugging
Ne
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PPA)
Kryt: niklovaná ocel
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
CECC 75301-802
Obchodní údaje
Velikost balení
200
Hmotnost netto
0,015 kg
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140217386
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found