配套产品
配套产品 新
Accessories
2
型号: 09 66 275 6581 741
D-SUB S 15P STR FE THR M3 PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR FE THR M3 PL2 GP RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌7.2 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 275 6581 741
D-SUB S 15P STR FE THR M3 PL2 GP RE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori 连接器
  • Serier D-Sub
  • Identifikation 标准
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    冲压
    直式
Version
  • Termineringsmetode 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Køn 母头
  • Størrelse D-Sub 2
  • Tilslutningstype
    主板到子插件板
    堆栈
  • Antal kontakter 15
  • yderligere kontakter 有接地针
  • Termineringslængde 2.1 mm
  • Låsetype 带螺纹的固定法兰 M3
  • Pakkens indhold 每卷 200 个
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 2.84 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2.74 mm
  • Nominel strøm ‌ 7.2 A
  • Nominel strøm @ 40 °C
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Ydeevneniveau
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • PCB-tykkelse ≥1.6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging 无
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA)
    外壳:钢、镀镍
  • Farve (indsats) 黑色
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 有
  • California Proposition 65 stoffer
    铅
    镍
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 200
  • Nettovægt 0,012 kg
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140218062
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469