配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 037 0336
D Sub side entry metal hood 37 pole with
D Sub side entry metal hood 37 pole with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0336
D Sub side entry metal hood 37 pole with
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie D-Sub
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skalchassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Locket kan skruvas fast
Version
  • Storlek D-Sub 4
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x
  • Kabelfixering Kabelgenomföring
  • Låsningstyp Räfflad skruv Gänga M3
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
  • Leveransomfattning inkl. genomföringssatshalvor
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,4 Nm Lockskruv
    ‌0,4 Nm Låsskruv
  • Omgivningstemperatur -40 ... +120 °C
  • Kabeldiameter 4 ... 10.2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Metall
  • Längd 41,8 mm
  • Bredd 69,8 mm
  • Höjd 15,5 mm
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 65 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140092365
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较