电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 050 0349
型号: 09 67 050 0349
D Sub top entry metal hood 50 pole with
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 050 0349
D Sub top entry metal hood 50 pole with
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
系列
D-Sub
上壳/底座类型
Shell housing
上壳/底座介绍
Cover can be screwed on
版本
尺寸
D-Sub 5
版本
Top entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
Cable clamp
Tension relief ≤ 9.7 mm
锁定类型
With short locking screws Thread M3
2 个组件
Yes
可分离
Yes
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Cable clamp screw
环境温度
-35 ... +100 °C
电缆直径
3 ... 15 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Metal
长度
48 mm
宽度
67.8 mm
高度
18.2 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(a)-I:
Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
50
净重
108.4 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140093348
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05