登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 67 015 0323
型号: 09 67 015 0323
D Sub top entry metal hood 15 poles with
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带预安装的螺纹插芯 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0323
D Sub top entry metal hood 15 poles with
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
D-Sub
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Cover can be screwed on
Версия
Размер
D-Sub 2
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Cable clamp
Tension relief ≤ 6.5 mm
Тип блокировки
With premounted threaded inserts Thread M3
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Технические характеристики
Момент затяжки
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Температура окружающей среды
-35 ... +100 °C
Диаметр кабеля
3 ... 12.5 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Metal
Длина
41 mm
Ширина
40.3 mm
Высота
15.4 mm
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
57.464 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140090132
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05