Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
4
Numer Katalogowy: 09 67 000 5676
D-Sub, FE High-end AWG 22-26 crimp cont
D-Sub, FE High-end AWG 22-26 crimp cont

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
High-end
Żeński
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Przekrój przewodu: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 67 000 5676
D-Sub, FE High-end AWG 22-26 crimp cont
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
  • Opis kontaktu High-end
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Długość odizolowania 4,5 mm
  • Klasa właściwości
    1
    zgodnie z CECC 75301-802
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 0,19 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140086616
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare