配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Cover can be screwed on
Версия
  • Размер D-Sub 1
  • Экранирование Shielded
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление Cable clamp
  • Тип блокировки With long locking screws Thread M3
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
  • Диаметр кабеля 1.5 ... 7.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Metallised
  • Длина 29 mm
  • Ширина 31.5 mm
  • Высота 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 18.65 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140222205
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较