登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 67 015 2108 101
型号: 09 67 015 2108 101
D-Sub 15P M black coding 108 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 8
黑色
注释
比较
型号: 09 67 015 2108 101
D-Sub 15P M black coding 108 1.6-2.0mm
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
Название
Категория
Accessories
Серия
D-Sub
Тип аксессуара
Coding element
Описание аксессуаров
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Кодирующая комбинация
8
Версия
Тип
Male
Размер
D-Sub 2
Свойства материала
Материал
Stainless steel
Polybutylene terephthalate (PBT)
Цвет (аксессуары)
Black
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140230880
eCl@ss
27440203 Coding for industrial connectors
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found