登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 67 015 2107 104
型号: 09 67 015 2107 104
D-Sub 15P M green coding 107 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 7
绿色
注释
比较
型号: 09 67 015 2107 104
D-Sub 15P M green coding 107 1.6-2.0mm
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
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
D-Sub
Tillbehörstyp
Kodningselement
Tillbehörsbeskrivning
till paneltjocklek 1,6 ... 2 mm
Kodningskombination
7
Version
Kön
公头
Storlek
D-Sub 2
Materialprestanda
Material
不锈钢
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
Färg (tillbehör)
绿色
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
不包含
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140230750
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found