登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 67 015 2108 104
型号: 09 67 015 2108 104
D-Sub 15P M green coding 108 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 8
绿色
注释
比较
型号: 09 67 015 2108 104
D-Sub 15P M green coding 108 1.6-2.0mm
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
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
D-Sub
Tillbehörstyp
Kodningselement
Tillbehörsbeskrivning
till paneltjocklek 1,6 ... 2 mm
Kodningskombination
8
Version
Kön
Hane
Storlek
D-Sub 2
Materialprestanda
Material
Rostfritt stål
Polybutylentereftalat (PBT)
Färg (tillbehör)
Grön
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140230910
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found