配套产品
配套产品 新
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 015 2105 102
D-Sub 15P M yellow coding 105 1.6-2.0mm
D-Sub 15P M yellow coding 105 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kodningselement
til paneltykkelse 1,6 ... 2 mm
Størrelse: D-Sub 2
Male
Kodningskombination: 5
Gul
注释
比较
型号: 09 67 015 2105 102
D-Sub 15P M yellow coding 105 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Kodningselement
  • Beskrivelse af tilbehøret til paneltykkelse 1,6 ... 2 mm
  • Kodningskombination 5
Version
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 2
Materialeegenskaber
  • Materiale
    Rustfrit stål
    Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Farve (tilbehør) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140230415
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421