Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
64
N.º de referencia: 09 67 015 0482 160
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo M3 s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 2
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M3
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0482 160
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo M3 s
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
64
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M3
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,25 Nm Tornillo prensaestopa
    ‌0,25 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
  • Diámetro de cable 3,3 ... 8,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Longitud 34,7 mm
  • Anchura 40 mm
  • Altura 15,2 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 30 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140221307
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar