デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
09 67 037 0339
型号: 09 67 037 0339
D-Sub 37-poles metal hood side entry
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
六角螺丝 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 67 037 0339
D-Sub 37-poles metal hood side entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
D-Sub
フード/ハウジングのタイプ
シェルハウジング
フード/ハウジングの説明
カバーはネジ止め可能
バージョン
サイズ
D-Sub 4
バージョン
边出线
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x
ケーブル固定具
ケーブルクランプ
テンションリリーフ ≤ 9.7 mm
ロックタイプ
六角螺丝 螺纹M3
2個の部品
はい
分離可能
有
技術的特性
締付けトルク
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 电缆夹螺钉
周囲温度
-55 ... +125 °C
ケーブル径
3 ... 15 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
金属
長さ
50.5 mm
幅
70.2 mm
高さ
18.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
梱包寸法
1
GTIN
5713140221864
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05