电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 050 0484
型号: 09 67 050 0484
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
带短锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 050 0484
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
D-Sub
Typ av kabelkåpa/chassihus
Skalchassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Locket kan skruvas fast
Version
Storlek
D-Sub 5
Skärmning
Skärmade
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x
Kabelfixering
Kabelklämma
Låsningstyp
Med korta låsskruvar Gänga M2,6
2 delar
Ja
Avskiljbar
Ja
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
0,25 Nm Kabelklämskruv
0,25 Nm Lockskruv
0,4 Nm Låsskruv
Omgivningstemperatur
-20 ... +90 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP30
Kabeldiameter
9.3 ... 12 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Termoplast
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Metalliserad
Längd
39,7 mm
Bredd
67,5 mm
Höjd
18,2 mm
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6.a-I:
Bly som legeringselement i stål avsett för maskinbearbetning, högst 0,35 viktprocent
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Kommersiella data
Förpackningsmått
50
Nettovikt
19,6 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140222038
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found