Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 050 0492
D-Sub 50P plast hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 50P plast hood 1str-ent kn M3 l

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Il coperchio può essere avvitato
Taglia: D-Sub 5
Con viti di aggancio lunghe Filettatura M3
Uscita diritta
1x
Materiale (custodie): Plastica
Nero
Grado di protezione: IP30
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 050 0492
D-Sub 50P plast hood 1str-ent kn M3 l
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie D-Sub
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Il coperchio può essere avvitato
Versione
  • Taglia D-Sub 5
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Fissaggio cavo Pressacavo
  • Tipi di aggancio Con viti di aggancio lunghe Filettatura M3
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,25 Nm Vite pressacavo
    ‌0,25 Nm vite coperchio
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
  • Diametro del cavo 9,3 ... 12 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • Colore (custodie) Nero
  • Lunghezza 37,9 mm
  • Larghezza 67,5 mm
  • Altezza 18,2 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS
    6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 19,6 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140221444
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta