配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 67 009 2201 101
D-Sub 9P Fe black coding 201 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe black coding 201 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 1
黑色
注释
比较
型号: 09 67 009 2201 101
D-Sub 9P Fe black coding 201 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri D-Sub
  • Aksesuar tipi Kodlama elemanı
  • Aksesuarın açıklaması 1,6 ... 2 mm panel kalınlığı için
  • Kodlama kombinasyonu 1
Sürüm
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 1
Malzeme özellikleri
  • Malzeme
    Paslanmaz Çelik
    Polibütilen tereftalat (PBT)
  • Renk (aksesuarlar) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 0,998 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140229808
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421