登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 67 009 2216 101
型号: 09 67 009 2216 101
D-Sub 9P Fe black coding 216 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 16
黑色
注释
比较
型号: 09 67 009 2216 101
D-Sub 9P Fe black coding 216 1.6-2.0mm
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
Identificación
Categoría
附件
Serie
D-Sub
Tipo de accesorio
编码件
Descripción del accesorio
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
Combinación de codificación
16
Versión
Tipo
母头
Tamaño
D-Sub 1
材料特性
Material
不锈钢
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
Color (accesorios)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
País de origen
中国
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140232204
eCl@ss
27440203 工业连接器编码
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found