登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
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
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores híbridos
Dados e potência/sinal
09 67 009 2116 104
型号: 09 67 009 2116 104
D-Sub 9P M green coding 116 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 16
绿色
注释
比较
型号: 09 67 009 2116 104
D-Sub 9P M green coding 116 1.6-2.0mm
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
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
D-Sub
Tipo de acessório
Elemento de codificação
Descrição do acessório
para espessura do painel 1,6 ... 2 mm
Combinação de codificação
16
Versão
Gênero
Macho
Tamanho
D-Sub 1
Propriedades do material
Material
Aço inox
Polibutileno tereftalato (PBT)
Cor (acessórios)
Verde
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
20
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140232150
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found