登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Hybridní konektory
Data a napájení/signál
09 67 009 2106 103
型号: 09 67 009 2106 103
D-Sub 9P M red coding 106 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 6
红色
注释
比较
型号: 09 67 009 2106 103
D-Sub 9P M red coding 106 1.6-2.0mm
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
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
D-Sub
Typ příslušenství
Kódovací prvek
Popis příslušenství
Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm
Kódovací kombinace
6
Verze
Provedení
Male
Velikost
D-Sub 1
Vlastnosti materiálu
Materiál
Nerezová ocel
Polybutylentereftalát (PBT)
Barva (příslušenství)
Červená
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140230545
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found