配套产品
配套产品
饰品
17
插芯
54
型号: 09 67 025 0200 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_FC
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_FC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0200 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
17
插芯
54
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 可锁定盖子
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 顶/侧出线
  • 出线孔 3x
  • 电缆固定 电缆紧固夹
  • 锁定类型 PushPull
  • 2 个组件
  • 可分离
  • 详细资料 可以使用外部 InduCom 电缆夹或压接法兰-套管组合,以便在底座中获得更多空间。
  • 包装内容
    2 个盲板
    带螺栓的内部电缆夹
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌0.35 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -55 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
  • 电缆直径 3.3 ... 14 mm 请遵循组装说明!
  • 抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 25.15 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140469976
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较