配套产品
配套产品
Steckpartner
1
型号: 09 93 200 5476
D-Sub F AWG 22-26 HMC contact Cat. 7 mod
D-Sub F AWG 22-26 HMC contact Cat. 7 mod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
HMC镀金
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
型号: 09 93 200 5476
D-Sub F AWG 22-26 HMC contact Cat. 7 mod
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • 传输特性 Cat. 7A
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 插拔次数 ≥ 10,000
材料特性
  • 表面(插针) HMC镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.31 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140229235
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522