登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettori ibridi
Dati e potenza/segnale
09 67 025 0334 280
型号: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie
D-Sub
Tipo di custodia
Custodia
Descrizione delle custodie
Il coperchio può essere avvitato
Versione
Taglia
D-Sub 3
Versione
Uscita laterale
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x
Fissaggio cavo
Pressacavo
Tensione dei cavi ≤ 8 mm
Tipi di aggancio
Con viti di aggancio corte. Filettatura 4-40 UNC
2 parti
Si
Separabile
Si
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
0,4 Nm Aggancio a vite
0,4 Nm vite coperchio
0,4 Nm Vite pressacavo
Temperatura ambiente
-35 ... +100 °C
Diametro del cavo
3 ... 12,5 mm
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Metallo
Lunghezza
45 mm
Larghezza
54 mm
Altezza
15,4 mm
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
72,3 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140221833
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found