配套产品
配套产品 新
Combinables
1
饰品
2
型号: 09 69 100 9149
D-Sub M 2W2C STR FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 2W2C STR FE 20A UNC NM30 BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 2
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 100 9149
D-Sub M 2W2C STR FE 20A UNC NM30 BL
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
饰品
2
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Mixed
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    車削
    直式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 針數 2
  • 信號針數 0
  • 電源針數 2
  • 編碼 有編碼
  • PCB 固定 帶鎖板扣
  • 鎖定類型 帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
  • 法蘭高度 7.5 mm
  • 額定電流(電源) 20 A
  • 絕緣阻抗 >105 Ω
  • 接觸電阻,功率部分 ≤ 1 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 性能等級
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm
  • Hot plugging 無
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑樹脂玻璃光纖填充 (PBT)
    外殼:鋼、鍍錫
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鍍金 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 有
  • REACH SVHC 物質 鉛
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質
    鉛
    鎳
規格和認證
  • 規格
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 10.8 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140217218
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469