配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 69 200 9375
D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 3
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 69 200 9375
D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Turned
    En ángulo
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 2
  • Número de contactos 3
  • Numero de contactos de señal 0
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Codificación Con codificación
  • Fijación de placas de circuitos impresos
    Con marco
    Con seguros de placa
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Altura de brida 7,3 mm
  • Corriente nominal (potencia) 20 A
  • Resistencia de aislamiento >105 Ω
  • Resistencia de contacto, área de potencia ≤ 1 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de desempeño
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1,6 mm
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBT)
    Carcasa: acero, estañado
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Chapado en oro Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
    6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 16 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140217270
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较