登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Соединение от материнской платы к дочерней
09 55 366 7812 741
型号: 09 55 366 7812 741
D Sub male 25p standard PL3 with UNC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Csatlakozó
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: 5 A
Apa
Méret: D-Sub 3
Folyadékkristályos polimer (LCP), Ház: acél, nikkel bevonatú
Fekete
Érintkezők: 25
Réz ötvözet, Alap: présöntött cink
Nemesfém a nikkelen
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 366 7812 741
D Sub male 25p standard PL3 with UNC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
D-Sub
Название
Стандарт
Элемент
Соединитель
Описание контактов
Штампованный
Угловой
Версия
Метод подключения
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Тип
Вилка
Размер
D-Sub 3
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Число контактов
25
Тип блокировки
Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC
Содержимое упаковки
140 штук на ленте
Технические характеристики
Шаг контактов (сторона подключения)
2,76 mm
Номинальный ток
5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
> 5 x 10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 25 mΩ
Момент затяжки
≤0,6 Nm Винтовой замок розетки
Предельная температура
-55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 30 с)
Усилие вставки
≤ 83 N
Усилие расстыковки
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Уровень исполнения
3
Циклы стыковки
≥ 50
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1,6 mm
Монтажная высота
7,3 mm
Hot plugging
Нет
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Кожух: сталь, никелированная
Цвет (контактная вставка)
Черный
Материал (контакты)
Медный сплав
Основа: литой под давлением цинк
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
23 g
Страна изготовления
Вьетнам
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140070240
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF
PDF (Cseh)
PDF (Dán)
PDF (Német)
PDF (Angol)
PDF (Spanyol)
PDF (Olasz)
PDF (Magyar)
PDF (Japán)
PDF (Francia)
PDF (Koreai)
PDF (Holland)
PDF (Lengyel)
PDF (Svéd)
PDF (Török)
PDF (Kínai (hagyom.))
PDF (Egyszerűsített kínai)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
PDF
CGM
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angol)
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found